Publikovat produkty
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Specifikace
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawebertene-advance
    • Skupina výrobkůETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Skupina produktůOrganic Coatings
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-01-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCZeď