Publikovat produkty
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mineral thermoacoustic insulation of the weber renovatherm and mineral webertherm systems.
    Specifikace
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawebertherm-aislone
    • Skupina výrobkůETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Skupina produktůETICS Mortars
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-11-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálMortar
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53
    • Popis Uniclass 2015Mortars and grouts
    • Číslo OmniClass23-13 15 13 15
    • Název OmniClassMortar Cements