Publikovat produkty
wedi I-Board Plus
wedi I-Board Plus

    wedi I-Board Plus

    Pre-fabricated cladding for front wall installations wedi I-Board Plus is a waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating

    Specifikace
    • CompressiveStrength0.08 N/mm²
      Density32 kg/m³
      EdgesSquare
      Face Size1200 x 1250 mm
      FacingResistant and glass fibre reinforced cement coating
      Operating Temperature Range-50°C / +75°C
      Recycled Contentn/a
      Shear Modulus Value7 N/mm²
      Tensile Strength0.45 N/mm²
      Thermal Conductivity0.036 W/mK
      Water Absorption≤1.5 Vol.-%
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawedi-i-board-plus
    • Skupina výrobkůWedi US
    • Skupina produktůShower Products
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-17
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky