Publikovat produkty
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Specifikace
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabalconet_round-bar_1400-2200
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůFrench Balcony Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-06-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko