Publikovat produkty
Step stools
Step stools
    Weland AB

    Step stools

    Weland Steel Pallets simplify access to the workplace. It can be easily linked together to produce a larger working area. The step stools improve the ergonomics to provide a sustainable work environment.

    Specifikace
    • Height 50, 100, and 150 mm
      Grating: H6 25/3
      Depth, edge bar 50 x 3 mm
      Mesh width: c/c 33 x 75 mm
      All material is hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafloor_racks
    • Skupina výrobkůMezzanine and Gangway
    • Skupina produktůFloor Racks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_96_35_31
    • Popis Uniclass 2015Footway gratings
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 36.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Catwalks
    • Číslo OmniClass23-13 19 15
    • Název OmniClassGratings

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko