Publikovat produkty
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Specifikace
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafolding_gangway
    • Skupina výrobkůStaircases
    • Skupina produktůFolding Gangway Steps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
    • Klasifikace IFCSchodiště
    • Kód Uniclass 2015EF_35
    • Popis Uniclass 2015Stairs and ramps
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Číslo OmniClass23-17 23 17
    • Název OmniClassStairs
    • Kód CSI UniFormat IIC20
    • Název CSI UniFormat IISTAIRS

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko