Publikovat produkty
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Specifikace
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRamp_childproof
    • Skupina výrobkůRamp
    • Skupina produktůWheelchair ramp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPozinkováno žárově
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Rampy
    • Klasifikace IFCRampa
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Číslo OmniClass23-17 23 11
    • Název OmniClassRamps