Publikovat produkty
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Our complete ramps are made from grating, including railings, stringers, and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. Thanks to stocked standard components, we guarantee short delivery times. Available in two railing designs, Standard and Round Bar. Contrast marking available as an option. We also keep a range of wheelchair ramps in stock.

    Specifikace
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRamp_industry_1run
    • Skupina výrobkůRamp
    • Skupina produktůWheelchair ramp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPozinkováno žárově
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Rampy
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Číslo OmniClass23-17 23 11
    • Název OmniClassRamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText