Publikovat produkty
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)

    Our complete wheelchair ramps with standard railing c/c 500 mm are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot-dipped galvanised steel, which adds to the stability and long service life. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Specifikace
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaRamp_standard
    • Skupina výrobkůRamp
    • Skupina produktůWheelchair ramp
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPozinkováno žárově
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Rampy
    • Klasifikace IFCRampa
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Číslo OmniClass23-17 23 11
    • Název OmniClassRamps

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText