Publikovat produkty
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
Sectional Railing Glass Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Glass Top mounted

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(32 recenze)

    Top mounted sectional railing with glass infill and clamp attachment in white painted aluminium. The railing is made from hot-dip galvanised steel with a steel tube handrail. The railing is childproof and can be installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position. The hot-dip galvanised railing is dimensioned for 1.0 kN/m. The railing can be placed both indoors and outdoors. The railing is installed without the need for welding.

    Specifikace
    • Baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: 8 mm laminated glass
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: 40x50 mm in aluminium and surface treated in RAL 9006
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional_railing_glass_top_mounted
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůSectional Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-08-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko