Publikovat produkty
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
Sectional Railing Mesh Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Top mounted

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(8 recenze)

    Top mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Specifikace
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional_railing_mesh_top_mounted
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůSectional Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko