Publikovat produkty
Sectional Railing with kick strip Top mounted
Sectional Railing with kick strip Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing with kick strip Top mounted

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(9 recenze)

    Top mounted sectional railing with kick strip for industrial environments. Made from hot-dip galvanised steel with handrail and followers in steel. Railing supplied in units according to the required length. Corner joints for handrails and intermediate rails included. The railing can easily be fitted in position without the need for welding. Kick strips should be used if people may be present under the landing or arch edge. Available in 3-metre lengths and railing corners. The kick strip is optional for this product, meaning that you can order railing with or without a kick strip.

    Specifikace
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Intermediate rail: Steel tube Ø42x1.5 mm 
      Clamp attachments: Steel
      Kick strip: 130 mm high
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasectional_railing_with_kick_strip_top_mounted
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůSectional Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Island
    Německo
    Norsko
    Švédsko