Publikovat produkty
Straight flight staircase, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, railing, intermediate rail

4.0 z 5 hvězdiček4.0(15 recenze)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

Specifikace
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other widths: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotast-stair_last_step_below_floor_level_in
  • Skupina výrobkůStraight stairs
  • Skupina produktůEscape and industry
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-17
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálPozinkováno žárově
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Schodiště
  • Klasifikace IFCSchodiště
  • Kód Uniclass 2015EF_35_10
  • Popis Uniclass 2015Stairs
  • Kód CSI MasterFormat 201405 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
  • Číslo OmniClass23-17 23 17
  • Název OmniClassStairs

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Island
Německo
Norsko
Švédsko