Publikovat produkty
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Our very popular railings with expanded metal are available in any color of your choosing.

    We have several top rail profiles to choose from.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Specifikace
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

      Image 3: Low panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 4: High panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profil (U-200x18)

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile(U-200x18)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWAL_balcony_railing_expanded_metal_side
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůBalcony Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Norsko
    Švédsko