Publikovat produkty
TELLUS DUO Bicycle Garage

TELLUS DUO Bicycle Garage

TELLUS Bicycle Garage is an affordable product with selectable length and width. The installation goes smoothly because of its light weight and simple construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design. TELLUS is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

TELLUS can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikace
  • Dimensions are highly customizable, more information on our website

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWAL_tellus_duo_bicycle_garage
  • Skupina výrobkůTELLUS/FUNKIS
  • Skupina produktůBicycle Station
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
  • Kód CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
  • Název OmniClassBicycle Shelters

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Norsko
Švédsko