Publikovat produkty
AERO Compressor Pump

AERO Compressor Pump

Aero is available in a design for mounting on concrete blocks or footplates on concrete slabs. 

The pump is activated at the push of a button and a timer relays activates the compressor for 2 minutes. This means that the pump is protected against breakdown in the event of a hose failure. Venting occurs automatically when the pump is activated. The pump has a reinforced air hose and handle with nozzle for bicycle and car valve (BMX). 

The pump is available in color: RAL 9005 Gloss 30

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWAL_aero_compressor_pump
  • Skupina výrobkůBicycle parking
  • Skupina produktůBicycle rack
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Hřiště
  • Klasifikace IFCKompresor
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_53
  • Popis Uniclass 2015Pump products
  • Číslo OmniClass23-27 17 00
  • Název OmniClassPumps