Publikovat produkty
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen
Balcony Privacy Screen

    Balcony Privacy Screen

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)

    Our privacy screens are manufactured with an aluminium frame and various sheet materials.

    The main purpose is to act as a privacy screen, but it also functions as a wind protector.

    The aluminium profiles can be anodised or painted in any color.

    The screens are installed in the facade, railing and deck.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Specifikace
    • Max height: 2000 mm

      Min height: 1100 mm

      Max width: 1800 mm

      Min width: 200 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWAL_balcony_privacy_screen
    • Skupina výrobkůRailing
    • Skupina produktůBalcony Railing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zábradlí
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Číslo OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Název OmniClassRailing