Publikovat produkty
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock
BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE Bicycle Rack, One Sided with frame lock

    BIKE bicycle is an affordable product with selectable length.
    The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

    The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
    BIKE is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    BIKE can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Specifikace
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWAL_bicycle_rack_framelock
    • Skupina výrobkůBicycle parking
    • Skupina produktůBicycle rack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Číslo OmniClass23-11 29 11 11
    • Název OmniClassBicycle Racks