Publikovat produkty
CARPO Parking Fence
CARPO Parking Fence

    CARPO Parking Fence

    CARPO is a maintenance-free and easy-to-install parking fence that fits in most environments. The price is very competitive even in comparison with wood. Optionally, the profiles can be fitted with a reflex which facilitates parking in the dark and dusk.

    CARPO is structured in modules, where the maximum length is 3000mm/module.

    The profiles are in powder-coated aluminum and is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

    CARPO can be installed on concrete blocks or footplates.

    Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

    For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWAL_carpo_parking_fence
    • Skupina výrobkůFence
    • Skupina produktůParking Fence
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Oplocení
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_14
    • Popis Uniclass 2015Fence systems
    • Číslo OmniClass23-11 25 19
    • Název OmniClassFences