Publikovat produkty
YMER Double Bicycle Shelter

YMER Double Bicycle Shelter

YMER Doulble bicycle shelter is an affordable product with selectable length.
The installation goes smoothly because of its light weight and simple Construction.

The profiles are in powder-coated aluminum while the wheel holder and the frame locker are in hot-dip galvanized design.
YMER Double is available in any standard color; Black, Gray, Green & Brown. Other colors against a set cost.

YMER Double can be installed on concrete blocks or footplates.

Weland Aluminum AB supplies CE-marked products.

For more information, please contact info@welandutemiljo.se.

Specifikace
  • Picture 1: YMER Double 2 (18pl) c/c 2000 mm.

    Standard dimensions for YMER Double:

    • Depth: 4562 mm
    • Height: 2352 mm
    • Min Length: 2500 mm
    • Max Length: The amount of sections determines the length. Each section extends 2000 mm.


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWAL_double_bicycle_shelter
  • Skupina výrobkůYMER
  • Skupina produktůBicycle Shelter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Popis Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Číslo OmniClass23-11 29 11 13
  • Název OmniClassBicycle Shelters

Dostupnost regionu

Evropa