Publikovat produkty
Guardrails Height 1100 mm
Guardrails Height 1100 mm
Guardrails Height 1100 mm

    Guardrails Height 1100 mm

    Weland Stål’s guardrail height 1100 mm is used to prevent falls along the eaves, escape routes or floors. The guardrail is made of railing post with feet, crossbars and intermediate rails.

    A third tube can be mounted 100 mm up from the attachments to prevent loose objects from falling off the roof. If you want a better kicking plate, it is also possible to complete with toe board that has a height of 100 mm.

    The mounting pole for the roof gangway is mounted to the underside of the roof gangway. For roof ladders the mounting pole is mounted with mounting bracket to the inside stiles. The railing can also be mounted directly on the ceiling at low roof slopes (up to 10 degrees) especially with steel liner but also joint mounting can be used.

    Specifikace
    • Components made of galvanized steel.
      Railing: Tube Ø27 mm
      Height: 1100 mm
      Maximum distance between the posts: 1200 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaguardrails_height_1100mm
    • Skupina výrobkůRoof Safety
    • Skupina produktůRailing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_75
    • Popis Uniclass 2015Safety equipment
    • Kód CSI MasterFormat 201411 81 29
    • Název CSI MasterFormat 2014Facility Fall Protection
    • Číslo OmniClass23-27 71 21
    • Název OmniClassFall Arrest Systems

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko