Publikovat produkty
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder
Roof Ladder

    Roof Ladder

    Lightweight ladder offering good stability. The rungs are profiled to provide increased anti-slip protection and are swaged on both the inside and outside for double safety. 

    Approved for securing a lifeline.

    At roof gradients of less than 15 degrees, a Weland roof gangway can be used as a ladder in the direction of the roof gradient.

    Specifikace
    • Components made of galvanized steel.
      Width: 400 mm
      Fixing to roof at top and bottom, although max 5 meters between the fixing points.
      Spacers against roof with max 2 meter interval.
      Version in accordance with SS-EN 12951

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroof_ladder
    • Skupina výrobkůRoof Safety
    • Skupina produktůLadders
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_30_85
    • Popis Uniclass 2015Stair and ladder units
    • Kód CSI MasterFormat 201405 51 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ladders
    • Číslo OmniClass23-17 23 15
    • Název OmniClassLadders

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko