Publikovat produkty
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes

    Snow Guard with 3 tubes

    Snows guard with 3 tubes is stable and ideally suited for older roofs where an older appearance is sought. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.

    This snow guard also works as an eaves railing.

    The brackets for snow guards are installed with c/c max 1200 mm.

    Specifikace
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasnow_guard_with_3_tubes
    • Skupina výrobkůRoof Safety
    • Skupina produktůSnow Guards
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_16_05
    • Popis Uniclass 2015Avalanche and snow barrier systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 53
    • Název CSI MasterFormat 2014Snow Guards
    • Číslo OmniClass23-13 41 21
    • Název OmniClassRoof Snow Guards

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko