Publikovat produkty
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel
Parallel system for solar panel

    Parallel system for solar panel

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(21 recenze)

    Weland Stål's fixing system for solar panels are customised for our Nordic conditions and are calculated and tested to endure tough wind and snow conditions. The systems work for allt types of roofs and solar cells, solar panels and solar collectors.

    The system contains of few, easy-to-use components, making your assembly quick and efficient. Thanks to our stock, we deliver the products in a few days directly to the installation site.

    The solar panel fixing systems are available in different angles up to a tilt of 50 degrees from the roof.

    Specifikace
    • Components made of Magnelis, a C5M classified material.
      The panel is parallell to the roof.
      Interlinked system with fex fixing points.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasolar_panel_parallel
    • Skupina výrobkůRoof Accessories
    • Skupina produktůSolar Panel System
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Vedlejší materiálPozinkováno žárově
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_03_78
    • Popis Uniclass 2015Solar module roof anchors
    • Kód CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Číslo OmniClass23-13 41 00
    • Název OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Dánsko
    Finsko
    Norsko
    Švédsko