Publikovat produkty
French balcony double door

French balcony double door

3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)
Double Leaf Terrace door A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. With an elegant design and modern function. Single leaf door (FDG) are secured by a concealed multipoint locking espagnolette bolt mechanism incorporating an integral handle operated friction stay, with a variable hold open position up to either 90° or 165°. Single Leaf Terrace door aluminium/wood 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 1,0 to 1,3 Sound reduction 42 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFDGD
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůOutward Opening
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-05
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Sety
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Číslo OmniClass23-17 11 21
  • Název OmniClassGlazed Doors