Publikovat produkty
Fixed light window

Fixed light window

4.4 z 5 hvězdiček4.4(5 recenze)
Fixed Light window A unique design manufactured with aluminium profiles and high density, slow grown, knot-free laminated timber, sourced from sustainable forests. The side swing projecting windo has an elegant and mordern function. The fixed light can be used in vision areas and at spandrel locations as part of a screen assembly when opaque glazed or when fitted with aluminium sandwich panels. Fixed Light window aluminium/wood windows 3-glazed products in glass thickness 36 or 48 mm. U-value between 0,8 to 1,2 Fire rated EI45 Sound reduction between 40 dB and 48 dB Frame depth 100 mm or 115 mm Secure by design is available
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFKG
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůOutward Opening
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-04-05
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)115
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Pevné rámy
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows