Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Domov
Kategorie
Osvětlení
Stropní
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Dostupné v Spojené státy
WESTGATE
Sledovat
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
SCX-SERIES
Skupina výrobků
Architectural Lighting
Skupina produktů
Linear Luminaires
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2026-11-10
Číslo vydání
1
Šířka (palce)
2.75
Hloubka (palce)
12
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Pokyny k instalaci
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Technický popis
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Související
Související
Hlavní materiál
Hliník
Vedlejší materiál
Polykarbonát
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Osvětlení - Stropní
Kód CSI MasterFormat 2014
26 50 00
Název CSI MasterFormat 2014
Lighting
Číslo OmniClass
23-35 47 11
Název OmniClass
Lighting Fixtures
Podobné produkty
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Stáhnout
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Stáhnout
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Stáhnout
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Stáhnout
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Stáhnout
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Stáhnout