Publikovat produkty
Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker
Wilkins

Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker

The Zurn Wilkins 460XL Spill Resistant Pressure Vacuum Breaker provides high hazard protection for backsiphonage conditions. Start-up spillage is either eliminated or greatly reduced compared to standard pressure vacuum breakers.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-460xl
  • Skupina výrobkůBackflow Preventers
  • Skupina produktůPressure Vacuum Breaker
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBronze
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_84_94
  • Popis Uniclass 2015Vacuum breakers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves