Publikovat produkty
Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-F48OSYF
  • Skupina výrobkůBackflow Preventers
  • Skupina produktůDouble Check Assembly
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)17.75
  • Šířka (palce)7.87
  • Hloubka (palce)7.5
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)42
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Popis Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Název CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 11
  • Název OmniClassBackflow Preventors