Publikovat produkty
Wilkins F49 Fire Butterfly Valve
Wilkins

Wilkins F49 Fire Butterfly Valve

Zurn F49 Fire Butterfly Valves provide a slow opening anti-water hammer adjustment to control waterflow. An integral supervisory tamper switch provides a fire alarm control signal when the valve is moved from the open position.

Compliance:

  • UL ® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM ® Approved

Features:

  • Available in sizes 2", 2-1/2", 3", 4", 6", 8"
  • Smaller lay length
  • Maximum Pressure: 300 PSI

Keywords: 4 butterfly valves, f49, 6 butterfly valve, Fire Butterfly Valves, pressure regulator, water Hammer Arrestors, water hammer, water hammer adjustment, water flow, fire alarm control, shut-off valves, low torque actuation, integral supervisory tamper

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotazurn-f49
  • Skupina výrobkůIsolation Valves for Liquid Services
  • Skupina produktůButterfly Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)11.75
  • Šířka (palce)5.31
  • Hloubka (palce)3.81
Související
  • Hlavní materiálDuctile Iron
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)11.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil