Publikovat produkty
Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AK2716 - Large ADA Utility Sink

Wilsonart's seamless sinks are ideal for interior installations, effortlessly creating a clean, luxurious design. When paired with the right Solid Surface slab, they create a visually monolithic sink and surface combination. Solid Surface Sinks are more than just beautiful; they are also hard-working. With no lip or ledge to catch debris, solid surface sinks are extremely versatile, durable, and easy to clean. Daily maintenance is a breeze with the use of basic household cleaners.

Spojte se se značkou Wilsonart®

Specifikace
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSolid-Surface-Sink-AK2716-Large-ADA-Utility-Sink
  • Skupina výrobkůSolid Surfaces
  • Skupina produktůSinks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)16
  • Šířka (palce)26.93
  • Hloubka (palce)5.5
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Vedlejší materiálPevný povrch
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)20
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Washtops
  • Kód ETIMEC011315
  • Název ETIMKitchen sink
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika