Publikovat produkty
Decorative Metals
Decorative Metals
    Wilsonart®

    Decorative Metals

    3.5 z 5 hvězdiček3.5(6 recenze)

    Wilsonart® Decorative Metal laminate sheets contain either solid aluminum or steel with decorative finishes on one side and the other offering easy bonding. Our Decorative Metal collection is perfect for commercial applications requiring a sophisticated design and modern style, such as vertical interior or ceiling projects. They are ideal for ceiling and wall applications in lobbies, hotels, offices, restaurants, and theaters, where a touch of flair grabs visitors' attention.

    Spojte se se značkou Wilsonart®

    Specifikace

    • Directional Design: This is a directionally specific pattern that may impact placement and installation.

      Eco Credentials: Third-party certification available for this product. 


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawilsonart_DM
    • Skupina výrobkůSpecialty Laminate
    • Skupina produktůdecorative metals
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-01-16
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Materiály pro plechy
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50_24
    • Popis Uniclass 2015Decorative metal panels
    • Kód CSI MasterFormat 201412 36 23.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Countertops
    • Číslo OmniClass23-21 19 15
    • Název OmniClassSpecialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika