Publikovat produkty
500 mm - surface mounted actuator (WMX 826)
WindowMaster

500 mm - surface mounted actuator (WMX 826)

WMX 804 chain actuators from WindowMaster are a proven solution for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They are suitable for most types of windows and offer a wide variety of functions for quieter, more accurate and safer operation, combined with a high level of quality.

Features:
  • For surface mounted installation
  • Suitable for most types of windows
  • Stroke length up to 500 mm
  • Programmable 24V DC
  • Accurate millimetre-by-millimetre control
  • Synchronisation of up to four window actuators on the same window
  • Genuine position feedback and three speeds to reduce operational noise and the possibility of draughts
  • The electronics in this actuator can be programmed to suit specific requirements – i.e. pressure- and traction force, stroke, speed/aceeptable noise level
  • Integrated reverse function to ensure a prolonged life span of the window gaskets
  • Pressure safety feature
  • Status/Fault indication
  • Online parameter set-up
  • Easy mounting
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWMX826
  • Skupina výrobkůActuators
  • Skupina produktůChain actuators
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-01-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)487
  • Hloubka (mm)42
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Okenní Otevírače
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Německo
Norsko
Polsko
Rakousko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie