Publikovat produkty
Window Openers | Side hung | Facade | with demo window
WindowMaster

Window Openers | Side hung | Facade | with demo window

WindowMaster offers a range of intelligent and elegant chain actuators for automating facade windows for comfort ventilation (natural ventilation) and smoke ventilation. They can be used for many types of façade windows and are programmable 24V DC. Using intelligent MotorLink™ technology enables: position feedback for accurate millimeter-by-millimetre control to help reduce draughts, three programmable speeds and synchronisation of up to four windows. CONCEALED: WMX 803: stroke length < 250 mm | WMX 823: stroke length < 500 mm Our design enables the actuators to be fully concealed within suitable profiles, leaving a clean line when the window is closed. SURFACE MOUNTED: WMX 804: stroke length < 250 mm | WMX 826: stroke length < 500 mm | WMU 836: stroke length < 1000 mm Download: When you download one of the files, you will have a demo window with the suitable chain actuators for either concealed or surface mounted installation. For more information, please contact WindowMaster.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafacade_sidehung
  • Skupina výrobkůWindows
  • Skupina produktůFacade
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-01-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálZinek
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vDánsko
  • Vyrobeno vDánsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Okenní Otevírače
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Německo
Norsko
Polsko
Rakousko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie