Publikovat produkty
Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 48" stations, 15°

Sight-Line Consoles are ergonomic, modular, and adaptable, giving users flexibility in any control room environment. Sight-Line consoles feature the Versa-Trak monitor support system which offers the ultimate in adjustability. Monitor viewing angles and sight lines are easily optimized based on personal needs. Sight-Line is a beautiful console with a feature-set second to none. For additional information and configurations please visit Prestige Sight-Line Consoles

The model numbers and images shown above are just a few examples of what is possible. No matter how large or small, Winsted can design the perfect console solution for your application. Customized console designs and Revit files are available as needed. Please contact Winsted for more information.
Specifikace
  • Consoles, Consoles, Consoles

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawinsted_sightline-48-15
  • Skupina výrobkůDesk System
  • Skupina produktůPrestige Sight-Line Consoles
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-01-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Kód UNSPSC44
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
  • Popis Uniclass 2015Audio visual furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 11 00
  • Název OmniClassCommercial Furniture
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu