Publikovat produkty
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Specifikace
    • More Information available on the Website.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawoehr_parklift_001
    • Skupina výrobkůWÖHR PARKLIFT
    • Skupina produktůWÖHR PARKLIFT 450
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3200
    • Šířka (mm)2300
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2000
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Parkoviště
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-23 21 11
    • Název OmniClassCar Parking Systems