Publikovat produkty
Ceiling System
WoodTrac
Archivovány

Ceiling System

WoodTrac ceiling system by Sauder - Installs over 9/16", 15/16", or 1" suspended ceiling grid making it great for new construction and remodels. Molding snap onto ceiling grid with patented clips and ceiling panels drop in. - Direct Mount Installation method allows for installation over joists, drywall, plaster, textured ceilings, etc. without using a suspended ceiling grid. - Moldings available in 3 different profiles and compatible with all 2'x2' ceiling panels (except tegular). - Wood ceiling panels and moldings available in 5 stock finishes and 20+ special order finishes. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • Class A Panel Thickness: 3/8" Class A Panel Weight: 2 lb per sq ft Class C Panel Thickness: 3/16" Class C Panel Weight: 1 lb per sq ft Country: United States Industry Standards: ASTM E84, ASTM E84-11a, NFPA 255 UL 723 UBC 8-1 Material: Laminated Medium Density Fiberboard (MDF) Post Consumer Recycled: 5% Pre Consumer Recycled: 75% Region: North America
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCeiling_System
  • Skupina výrobkůInterior finishes
  • Skupina produktůWood ceiling system
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
  • Klasifikace IFCStrop
  • Název UNSPSCCeiling panels
  • Kód UNSPSC30161602
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Popis Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Číslo OmniClass23-15 13 21 15
  • Název OmniClassWood Ceiling Panels
  • Kód CSI UniFormat IIC3030
  • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes