Publikovat produkty
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
MUSE BAFFLE acoustic suspended
    XAL

    MUSE BAFFLE acoustic suspended

    Acoustic element made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; pendant fitting with 1500mm cable suspension; tool-less suspension height adjustment of the acoustic element; up to absorber class A
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMUSE_BAFFLE_acoustic_suspended
    • Skupina výrobkůAcoustic products
    • Skupina produktůAcoustic lighting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)46
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Popis Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes