Publikovat produkty
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
SASSO 60 square downlight trim
    XAL

    SASSO 60 square downlight trim

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency (DOWNLIGHT); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSASSO_60_square_downlight_trim
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-04-07
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)63
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)80
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (25)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)