Publikovat produkty
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Round recessed spotlight in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; special mounting tool for easy installation of the trimless housing available as an accessory; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable light inset; shadow joint between light inset and mounting set optionally fillable; with specially computed, asymmetrical reflector for homogeneous lighting intensity; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 13 mm); no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-13
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)51
    • Šířka (mm)26
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (26)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (7)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (18)