Publikovat produkty
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation in plasterboard ceilings; paintable cover; shadow joint between cover and mounting set optionally fillable; symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 10 mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPIO_60_downlight_trimless
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)67
  • Šířka (mm)73
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (25)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)