Publikovat produkty
VARO 110 S track
VARO 110 S track
    XAL

    VARO 110 S track

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with > 120 lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVARO_110_S_track
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-10
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (25)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)