Publikovat produkty
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
BETO free standing
    XAL

    BETO free standing

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm); rectangular downpIP e; pedestal with recess for table base; surface powder coated in white, grey or black; available in special colours; direct / indirect light distribution; direct light component with high-quality, chromed reflector with faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high-quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; UGR ≤ 13; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; switch installed in the downpIP e; easy control through touch DIM in the downpIP e or with integrated infrared presence and brightness sensor; presence sensor detection range ø4.5m on the floor; incl. connection cable (3m) with safety plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBETO_free_standing
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůFloor | Standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-05
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)1055
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)