Publikovat produkty
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
    XAL

    BETO free standing double

    Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; two separate luminaire heads; extremely slim design (only 42 x 42 mm); square downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct / indirect light distribution; direct light component with high gloss reflector + faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; presence sensor detection range ø4.5m on the floor (variant brightness & presence sensor); incl. connection cable (3m) with safety plug
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBETO_free_standing_double
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůFloor | Standing
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Podlahové
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText