Publikovat produkty
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
BO 32 intrack 3 lamps
    XAL

    BO 32 intrack 3 lamps

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)
    Track light made of die-cast aluminium; powder coated; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; triple lamp; converter in the adapter; with optional high quality lens system with precise radiation characteristic; or high quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristics with different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments as accessories; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-eff. LEDs - very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter flush with the power track
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBO_32_intrack_3_lamps
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-01
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty

    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.4 z 5 hvězdiček 4.4 (31)
    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText