Publikovat produkty
BO 55 semi-recessed
BO 55 semi-recessed
BO 55 semi-recessed
BO 55 semi-recessed
    XAL

    BO 55 semi-recessed

    Cylindrical semi-recessed spotlight made of aluminium; surface white, black or gold / black powder coated; available in special colours; spotlight head 350° rotatable and 90° tiltable; passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 2700 K, 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC II (power supply) or PC III (spotlights); optionally non-dimmable or DALI-2 control; flicker-free visual comfort through analogue current control (minimum value 1%);
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBO_55_semi-recessed
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Semi-Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-12
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)159
    • Šířka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.9 z 5 hvězdiček 4.9 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (23)
    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (5)