Publikovat produkty
BO 55 track
BO 55 track
    XAL

    BO 55 track

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(18 recenze)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white or black; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; converter integrated in the power track adapter; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 2 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted design; precise radiation characteristic with three different beam angles; good glare reduction due to recessed light point plane; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC II; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBO_55_track
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Track
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-12
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)140
    • Šířka (mm)55
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)