Publikovat produkty
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůCeiling | Recessed
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)608
    • Šířka (mm)269
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
    4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)