Publikovat produkty
CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round
XAL

CAVO MOUNTING HOUSING with glowing round

Recessed housing made of pressed steel sheet for flush installation in plasterboard ceilings, underside of aluminium-reinforced plaster; with round cut-out; no break-out of edges; 3 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; indirect light component in housing with 8 brightness levels; hot plug protection
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCAVO_MOUNTING_HOUSING_with_glowing_round
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůCeiling | Recessed
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-14
  • Číslo vydání2
  • Šířka (mm)270
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Kód UNSPSC3911
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Podobné produkty

4.1 z 5 hvězdiček 4.1 (8)
4.8 z 5 hvězdiček 4.8 (24)
4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (10)