Publikovat produkty
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Round surface mounted luminaire, housing in die-cast aluminium; central decorative disc made of galvanized sheet steel attached by magnet; surface powder coated; opal cover for completely homogeneous illumination; with increased transmission and diffusion; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 54, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; ø180 mm: suitable for through wiring
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDOC_wall
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůWall | Surface
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód ETIMEG000027
    • Název ETIMLuminaires
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Popis Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
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
    Podobné produkty